Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

No d'article: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
Fabricant: Electrolux
Famille de produits: Dish Washer
Groupe de produits: Fully Integrated Dish Washer
Date de publication: 2019-06-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Eléments Electroniques - Appareils électriques
Classification IFC: Object
Uniclass 1.4 Code: L7231
Uniclass 1.4 la description: Dishwashers
Uniclass 2.0 Code: PR-31-47
Uniclass 2.0 la description: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 la description: Dishwashers
NBS Reference Code: 35-14-24
NBS Reference la description: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numéro OmniClass: 23-21 23 25
Titre OmniClass: Residential Dishwashers
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nom Valeur
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®