Publier vos produits
Elitfönster Retro Sidehung double
Elitfönster Retro Sidehung double

    Elitfönster Retro Sidehung double

    Traduit par Google,

    Elitfönster Retro est une fenêtre avec des caractéristiques anciennes associées à une qualité et des performances modernes.

    Veuillez vous référer aux matrices de tailles d'Elitfönster pour les tailles possibles.

    Spécification
    • Window construction

      - Sidehung 2-pane window
      - Sidehung wooden window with an exterior aluminum cladding
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Other: antique profile inside as standard

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MF2-AL-motes
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsUtåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows