Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Traduit par Google,

    Avec la porte-fenêtre à triple vitrage à ouverture vers l'intérieur d'Elitfönster, vous bénéficiez d'une bonne capacité d'isolation et d'une réduction acoustique efficace vous offrant un bon confort de vie tout au long de l'année. Revêtement extérieur en aluminium pour une durabilité extra longue, ce qui le rend pratiquement sans entretien.

    Réalisation de porte patio
    - Porte-patio en bois à guillotine avec un revêtement extérieur en aluminium
    - Châssis simple avec une unité scellée en verre à triple isolation
    - Valeur U entre 1,2 en standard, jusqu'à 1,0 en option
    - Réduction sonore entre Rw 35 dB et Rw 44 dB
    - Classe de résistance au feu disponible jusqu'à EI30
    - Profondeur du cadre : 115 mm
    - Ouverture : à battant ou Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh est une ferrure à double fonction où la porte-fenêtre est suspendue à la fois sur le côté et en bas.

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ETIDL-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsInåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 21
    • Titre OmniClassGlazed Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors