Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Sidhung/Kipp-Dreh - Inward Opening

    Traduit par Google,

    Avec la fenêtre à triple vitrage ouvrant vers l'intérieur d'Elitfönster, vous bénéficiez d'une bonne capacité d'isolation et d'une réduction acoustique efficace vous offrant un bon confort de vie tout au long de l'année. Revêtement extérieur en aluminium pour une durabilité extra longue, ce qui le rend pratiquement sans entretien. La liberté de choix et de combinaisons est grande.

    Construction de fenêtres
    - Fenêtre en bois à guillotine avec revêtement extérieur en aluminium
    - Châssis simple avec unité scellée en verre isolant à triple vitrage
    - Valeur U 1,2 en standard, jusqu'à 1,0 en standard
    - Réduction sonore entre Rw 35dB et Rw 44dB
    - Classe de résistance au feu disponible jusqu'à EI30
    - Profondeur du cadre : 115 mm
    - Ouverture : à battant ou Kipp-Dreh*
    - Nombreuses combinaisons possibles avec fenêtres ouvrantes et fixes dans le même cadre

    *Kipp-Dreh est une ferrure à double fonction où la fenêtre est suspendue à la fois sur le côté et en bas

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ETIL-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsInåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows