Publier vos produits
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Traduit par Google,

    Avec la construction de portes-fenêtres 2+1 à ouverture vers l'intérieur d'Elitfönster, vous pouvez profiter du silence en plein milieu d'une ville, à côté des autoroutes et des voies ferrées ou si vous habitez à proximité d'une usine. Nos portes-fenêtres à faible valeur U sont écoénergétiques et vous procurent un bon confort de vie tout au long de l'année.

    Spécification
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IKID-AL
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsInåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 21
    • Titre OmniClassGlazed Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors