DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
Traduit par Google,
Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, cuve unique, 63,5 cm x 55,9 cm x 30,8 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de patins latéraux et de fond. Conformité : Approuvé au Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC, IPC et NPCC. Caractéristiques : FINITION RÉSISTANTE : Résistante aux rayures, elle supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux. INSTALLATION ENCASTRÉE : Cet évier s'installe sur le comptoir, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier. Son rebord est magnifiquement fini. CUVE UNIQUE : La cuve offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 18 : Acier inoxydable de type 304 de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, une performance et une brillance exceptionnelles. Beauté## SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier. INSTALLATION FACILE : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé en U avant l'installation permettent une pose plus rapide et plus simple. GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites offrent un fond plat et un espace plus grand pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer. CUVE EXTRA PROFONDE : La cuve haute capacité offre plus d'espace pour empiler la vaisselle, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis. DIAMÈTRE DE LA BONDE : Le diamètre de la bonde est de 8,9 cm (3-1/2 po). COMPATIBLE AVEC LES BROYEURS D'ÉGOUTTAGE : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, si l'espace le permet.
Spécification
keywords: GOURMET, 2522, 25 x 22, 25x22, Lustertone