Publier vos produits
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR3122101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 31" x 22" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,
    Évier à encastrer Lustertone® Classic en acier inoxydable 31 po x 22 po x 10-1/8 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de coussinets latéraux et de fond. Conformité : Approuvé au Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC, IPC et NPCC. Caractéristiques : FINITION RÉSISTANTE : Résistante aux rayures, elle supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux. INSTALLATION À ENCASTRER : Cet évier s'installe sur le comptoir, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier. Son rebord est magnifiquement fini. CUVE UNIQUE : La cuve offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 18 : Acier inoxydable de type 304 de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, une performance et une brillance exceptionnelles. Beauté## SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier. INSTALLATION FACILE : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé en U avant l'installation permettent une pose plus rapide et plus simple. GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites offrent un fond plat et un espace plus grand pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer. CUVE EXTRA PROFONDE : La cuve haute capacité offre plus d'espace pour empiler la vaisselle, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires. FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis. DIAMÈTRE DE LA BONDE : Le diamètre de la bonde est de 8,9 cm (3-1/2 po). COMPATIBLE AVEC LES BROYEURS D'ÉGOUTTAGE : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, si l'espace le permet.
    Spécification
    • keywords: GOURMET, Lustertone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DLR3122101_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)31
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)19.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers