Publier vos produits
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Évier de cuisine à trois compartiments Rigidbilt® en acier inoxydable RNSF83724, dimensions : 217 cm x 75,5 cm x 32,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
    Spécification
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, elkay 3 compartment sink, Triple Compartment Scullery Sink, Rigidbilt Scullery Sink, Elkay Rigidbilt, Triple-Bowl Rigidbilt Scullery Sink, sink compartments

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF83724
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    • Profondeur (pouces)85.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Lbs)143
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks