Publier vos produits
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Évier à trois compartiments Dependabilt™ en acier inoxydable de calibre 18, 57 po x 25-13/16 po x 43-3/4 po, avec pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 18 série 300, finition n° 4, avec bonde centrale.

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de type 3 de calibre 18 de haute qualité.
    • Bols de 12" de profondeur avec coins bombés de 3/4".
    • Un ensemble de trous de robinet de 8" centrés.
    • Dosseret de 9 po avec rebord en carrelage pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds à balle réglables.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3C16X20-0X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)25.81
    • Profondeur (pouces)57
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)164
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers