Publier vos produits
WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF8124R2 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduit par Google,

Évier de cuisine Weldbilt® en acier inoxydable, 125,7 cm x 69,9 cm x 35,6 cm, à poser au sol, avec égouttoir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 4,1 cm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 2,5 cm.

Conformité:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF 2

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de qualité supérieure, calibre 14, type 304.
  • Conçu pour résister aux exigences intensives des cuisines d'hôtels, de restaurants, de cafétérias et autres cuisines commerciales.
  • Les compartiments de l'évier sont dotés d'une construction à coins arrondis soudés de 1/4" de rayon ; rectifiés pour un nettoyage facile.
  • Conception de rebord en U avec tablier de 2 pouces, rebord sanitaire incliné et rebord incliné vers l'intérieur pour minimiser les déversements.
  • La crédence inclinée de 8 pouces de haut et sur toute la longueur résiste à la saleté et a une épaisseur de 2 pouces pour permettre le passage de la plomberie.
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Égouttoir et compartiments de l'évier inclinés pour faciliter l'écoulement.
  • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
  • Pieds tubulaires en acier inoxydable, 1-5/8" de diamètre extérieur avec pieds réglables jusqu'à 1" en acier inoxydable en forme de balle.
Spécification
  • Keywords: Weldbilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface, Elkay Single Scullery Sink, Elkay Single Compartment Sink, Floor Mount Sink with drainboard, Floor Mount Sink, Elkay Floor Single Compartment sink

Spécifications techniques
  • Réference unique.WNSF8124R2
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsWeldbilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
  • Profondeur (pouces)49.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)95
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers