Publier vos produits
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS
Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Vertical Cassette (Bravo W) -etalbond VFS

    Traduit par Google,

    Avec plus de 40 ans d'expérience dans le revêtement d'aluminium et la correspondance des couleurs, Elval Color peut vous fournir des conseils fiables dans la spécification et la sélection des produits pour répondre aux besoins du projet ou de l'application que vous entreprenez. Notre personnel se consacre à suivre chaque étape du processus, de la production à la livraison complète, et est prêt à contribuer à la réalisation de toute vision architecturale.

    Nos produits sont disponibles avec plusieurs surfaces fonctionnelles qui contribuent à la résistance aux rayures, à une performance supérieure contre les intempéries, faciles à nettoyer, anti-graffitis, texturées et sont disponibles dans de nombreuses nuances pour correspondre à votre créativité et votre imagination. Ils sont idéaux pour les projets neufs et de rénovation.

    Bravo W est un système de façade ventilée (VFS), conçu pour les cassettes suspendues verticales en panneaux composites aluminium avec une sous-structure en aluminium. Bravo W est la solution optimale pour les grandes façades plates, assurant une installation rapide et sûre des cassettes en matériaux composites aluminium, etalbond ® . Le système permet le mouvement du matériau de façade dû à diverses dilatations thermiques sans compromettre la fixation sûre des cassettes.

    etalbond ® est un panneau composite aluminium composé de deux couches d'aluminium d'une épaisseur de 0,5 mm collées avec une âme en polyéthylène, etalbond ® PE, ou une âme en polymère chargé minéral ignifuge, etalbond ® FR, minéraux ≥ 70 %, ou un incombustible âme, etalbond ® A2, minéraux ≥ 90%, avec une épaisseur totale du panneau égale à 3, 4 ou 6 mm.

    En plus de la mise à niveau esthétique du bâtiment, les systèmes de façade ventilée (VFS) comprennent l'espace de ventilation, qui contribue au comportement thermiquement efficace du bâtiment, formant une couche d'air entre l'environnement extérieur et l'intérieur du bâtiment, aidant le extraction de l'humidité et amélioration de la circulation de l'air frais tandis que le revêtement agit comme une barrière acoustique supplémentaire et améliore l'ombrage.

    #facade #wall_cladding #alluminium #composite_panels #etalbond #coated_alluminium #ventilated_facade_systems

    Spécification
    • etalbond® PE / FR / A2 aluminium composite panels with Bravo W cladding system in PVDF4 / PVDF3 / PVDF2 / lumiflon / VHDPE coating, with a total thickness of 3 / 4 / 6 mm, aluminium alloy EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42.

      DIBt - Germany, European technical assessment, CSIC Spain, ITB - Poland, Thomas Bell wright - (TBWIC) Dubai Civil Defense (DCD) & Abu Dhabi Civil Defense (ADCD), TZUS - Chech Republic, AR - Romania, TUV SUD PSB - Singapore, TSUS - Slovak republic. Fire classification: EN 13501-1 - Euroclassification: PE: class E, FR: B-s1,d0, A2: A2-s1,d0. NFPA 285: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Poland PN-90/B-02867:1990/Az1:2001, etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. France NFP 92-501: etalbond® A2: M0, etalbond FR: M1. UK: BS 476 part 6 and part 7: both etalbond® FR and etalbond® A2: class 0 according to approved document B. USA: ASTM E84: etalbond® FR and A2: class A. Israel SI 755: etalbond® FR and A2 V4.3. Hungary: MSZ 14800: etalbond® FR passed*, etalbond® A2 passed*. Switzerland: VKF: etalbond A2: 6q.3, FR: 5.3. *contact ecs@elval-colour.com for specific detailing and substructure.

      Bravo W is a cladding system which uses the main aluminium profile E97101 (normal) or E97102 (higher rigidity), with a variety of different support brackets for different cavity depths (ET710008.00 - 40 mm depth, up to ET710038.00 - 270 mm, simple width or double width). The cassettes are suspended using the special hanging accessories ET720061.00. The usual cassette side flange width is 35 or 50 mm. etalbond® colour charts in Revit and ArchiCAD format included. etalbond® is coil coated with a variety of coating thicknesses, the number of layers and types (PVDF4/3/2, lumiflon, VHDPE), aluminium alloys (EN AW 3105 H44 / EN AW 3105/3005/3003/5005 H44 / 5754 H42), according to the project location and requirements. etalbond® fire classification (A2-s1,d0 / B-s1,d0) according to the building type and regulations and total thickness according to structural needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vertical-cassette-Bravo-W-etalbond
    • Famille de produitsVentilated Facade Systems
    • Groupe de produitsVertical suspended cassettes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement