Publier vos produits
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Est une solution pour les joints de dilatation pour pavement ou revêtement, fabriqué en aluminium avec corps central en caoutchouc de silicone de haute qualité. Grâce aux excellentes propriétés du materiel dans lequel il est fabriqué , le profilé est l’ idéal pour absorber les tensions et déformations du pavement et revêtement, en prévenant l’apparition de pathologies possibles. Disponible en couleur noir et gris avec possibilité d’autres couleur sur demande et sous commande minimum.

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Joint d’expansion de pavement de 16 mm de largeur fabriqué en aluminium et corps en silicone, à usage aussi bien intérieur qu’extérieur. Excellent comportement en extérieur. Les hauteurs disponibles sont 10, 12 et 15 mm et les finitions possibles sont : - Gris -02 - Noir - 10
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NJMF
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsJoints de Fractionnement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)16
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireSilicone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Description de l'Uniclass 2015Movement joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 37 23 15
    • Titre OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes