Publier vos produits
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 30 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 30 est un système de profilés fabriqués entièrement en aluminium pour installer dans les joints de dilatations de jusqu’à 3 cm. Dû à son design, avec des rotules latérales, il permet les mouvements multidirectionnels. Le design des fourchettes centrales évite les saillies et permet de s’intégrer avec le pavement. Sa partie visible striée anti-glissante fait que ce soit un modèle idéal pour poser dans des zones de grands transits, grâce à sa remarquable capacité de charge et sa résistance à l’usure. Le profilé prémontré est pourvu d’entretoises qui maintiennent sa position d’installation fixe. Disponible en couleur naturel. L'installation du système complet est recommandée. Pour plus d'informations, visitez: http://fr.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Joint structurel renforcé fabriqué en aluminium pour largeur de joint de 30 mm et charge semi-lourde. Les hauteurs de joint disponibles sont : - 22 mm avec une largeur totale de 130 mm - 50 mm avec une largeur totale de 166 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NJPM30AL
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsJoints de Dilatation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction