Publier vos produits
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    La Novomembrana EPDM est une plaque imperméabilisante à installer comme complément aux joints de dilatation de structure d’Emac®. Cette membrane dispose de multiples usages : - Elle fait fonction de barrière face aux vapeurs qu’émettent les propres matériaux de construction. - Elle sert de complément de l’imperméabilisation du support, pour la prolonger également sur le joint en respectant le mouvement de la structure. - Elle fait fonction de barrière face à l’humidité, pour éviter l’accumulation d’eau sur le joint. - Elle est utile pour éviter des infiltrations d’eau et d’humidité à travers le joint (sur des joints d’extérieur). - Elle fait fonction d’agent de scellage face à des éléments comme l’air sur des façades. Elle est livrée par tronçons ou en rouleaux de 20 ml en couleur noire. L'installation du système complet est recommandée. Pour plus d'informations, visitez: http://fr.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Membrane en EPDM qui permet de donner une continuité à l’imperméabilisation de l’installation dans la zone du joint. Les largeurs disponibles en fonction de la largeur du joint sont :
      - largeur de membrane de 140 mm pour largeur de joint jusqu’à 20 mm
      - largeur de membrane de 170 mm pour largeur de joint jusqu’à 40 mm
      - largeur de membrane de 200 mm pour largeur de joint jusqu’à 50 mm
      - largeur de membrane de 260 mm pour largeur de joint jusqu’à 120 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MEMEST
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsJoints de Dilatation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC010517
    • Nom ETIMWater barrier edge for floor drain
    • Nom UNSPSCSpecialty insulation
    • Code UNSPSC301416
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rubber flexible waterstops
    • Code CSI MasterFormat 201403 15 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expanding Waterstops
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Titre OmniClassWaterstops
    • Code CSI UniFormat IIF1030
    • Titre CSI UniFormat IISpecial Construction Systems