No d'article: | Window_Art_System |
---|---|
Fabricant: | Jansen AG |
Famille de produits: | Steel windows, non-insulated |
Groupe de produits: | Economy 50 |
Profondeur (mm): | 50 |
Date de publication: | 2019-11-20 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Jansen Art'System est un système de profilés non isolé pour fenêtres et portes-fenêtres. Jansen a transformé le profilé attrayant initialement destiné au marché français en système testé et homologué selon 14351-1. Jansen Art'System a été spécialement développé pour la rénovation de bâtiments anciens et convient particulièrement à l’entretien de monuments historiques dont l’apparence extérieure est soumise à de sévères exigences. Jansen Art'System permet de fabriquer des fenêtres et des porte-fenêtres ouvrant vers l’intérieur qui ont une extrême ressemblance avec les éléments existants. Mais dans les nouveaux bâtiments projetés pour la durée aussi, Art'System est capable de mettre en avant ses avantages de système de profilés innovant, peu encombrant, dont les faces sont extrêmement fines. Les fines faces des profilés du Jansen Art'System répondent au souhait actuel des architectes de réaliser de grandes surfaces vitrées dans de minces cadres.
Avantages
Domaine d'application
Matériaux / Surface
Types de fenêtre / d'ouverture
Équipement
Caractéristiques techniques particulières
Largeurs de face très fines
Attestations d'essai
Marquage CE selon norme produit EN 14351-1
URL des données produits: | https://www.jansen.com/fr/building-systems-systems-de-profiles-acier/produ... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.jansen.com/fr/building-systems-systems-de-profiles-acier/servi... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=yoRWv9nO-GM&t=130s |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/jansen/product/window_art_system
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Glass |
Créé en: | Switzerland |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Windows - Opening Hinge |
---|---|
Classification IFC: | Window |
Nom UNSPSC: | Windows |
Code UNSPSC: | 301716 |
Code: | L413 |
la description: | Windows |
Code: | SS-25-30-95 |
la description: | Window Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_98_83 |
Uniclass 2015 la description: | Steel window units |
Code: | 25-30-95 |
la description: | Window Systems |
Nom | Valeur |
---|---|
Air Infiltration | 2.25 m3/h |
Angle | user to complete |
Bullet Resistance Rating | False |
Cladding - Exterior | N |
Cladding - Interior | N |
Colour Exterior | user to complete |
Colour Interior | user to complete |
Depth | 50 mm |
Design Pressure | 2000 psf |
Fabrication Method | welding |
Frame Material | steel |
Frame Thickness | 58 mm |
Glass Plane Location | inside |
Glazing Type | different glazing types |
Grid Visibility | True |
Height | 2072 mm |
Hurricane Resistant Tested | False |
Installation Style | Side-hung window, single and double-vent, inward-opening ¦ Inward-opening bottom-hung window ¦ Window doors |
Integral Finish | user to complete |
Integrated Entrance Framing | True |
Integrates With Windows | True |
Intended Function | light inlet ¦ ventilation |
Interior Sash Width | 43 mm |
Internal Frame Material | steel |
M Fire Rating | N |
Method Of Operation | manually |
Pattern | Y |
Peak Height | 2072 mm |
Static Water Pressure | 7A |
Thermal Break | False |
Width | 872 mm |
Window Options | Dry or wet glazing ¦ Surface-mounted fittings ¦ Locks and handles for the window doors ¦ Curved units ¦ Multi-point locking ¦ Glass thicknesses of 5 to 27 mm Max. weight 100 kg |
Window Style | Side-hung window, single and double-vent, inward-opening ¦ Inward-opening bottom-hung window ¦ Window doors |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Area | 0 m² |
Assett Identifier | n/a |
Bar Code | user to complete |
Created By | Jansen AG |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | Side-hung window, single and double-vent, inward-opening ¦ Inward-opening bottom-hung window ¦ Window doors ; Jansen Art'System is a non-insulated profile system for windows and window doors. |
Installation Date | 1900-12-31T23:59:59 |
Length | 0 mm |
Name | Jansen Art'System |
Serial Number | user to complete |
Space | n/a |
Tag Number | user to complete |
Warranty Start Date | user to complete |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Accessibility Performance | light inlet ¦ ventilation |
Asset Type | fixed |
Category | Pr_30_59_98_83 ; Steel window units |
Code Performance | n/a |
Colour | user to complete |
Constituents | Surface-mounted fittings ¦ Locks and handles for the window doors ¦ Curved units ¦ Multi-point locking |
Created By | Jansen AG |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | Side-hung window, single and double-vent, inward-opening ¦ Inward-opening bottom-hung window ¦ Window doors ; Jansen Art'System is a non-insulated profile system for windows and window doors. |
Duration Unit | years |
Expected Life | 20 |
Features | Narrow face widths ¦ Easy to fabricate ¦ Visually suitable for listed buildings |
Finish | user to complete |
Grade | CE marking |
Manufacturer | info@jansen.com |
Material | Bright ¦ Strip galvanised steel |
Model Number | n/a |
Model Reference | n/a |
Name | Jansen Art'System |
Nominal Height | 0 mm |
Nominal Length | 0 mm |
Nominal Width | 0 mm |
Replacement Cost | 0 |
Shape | various |
Size | clear opening width max. 872 x 2072 mm |
Sustainability Performance | n/a |
Warranty Description | suppliers warranty |
Warranty Duration Labour | 0 |
Warranty Duration Parts | 0 |
Warranty Duration Unit | n/a |
Warranty Guarantor Labour | n/a |
Warranty Guarantor Parts | n/a |