Publier vos produits
Emmeti Alpert Insulated
Emmeti SPA

Emmeti Alpert Insulated

Traduit par Google,

Alpert : tube multicouche PE-RT/AL/PE-RT pour installations de chauffage et installations sanitaires.

Le tube Alpert appartient à la nouvelle génération de tubes multicouches pour systèmes thermosanitaires. Il est fabriqué en matériau composite, rendu homogène et intégral au moyen d'un procédé technologiquement avancé avec lequel est fabriqué un tuyau PE-RT (polyéthylène non réticulé à haute résistance aux hautes températures), renforcé par une âme en aluminium, soudée et extérieurement recouvert d'une autre couche de PE-RT.

Le tuyau Alpert combine les excellentes caractéristiques du PE-RT avec les propriétés de la fine couche métallique, ce qui détermine de nouveaux avantages :

• stabilité de forme combinée à une excellente flexibilité
• dilatation linéaire contenue, semblable à un tuyau métallique
• barrière à l'oxygène 100% sûre
• bonne conductivité thermique
• possibilité d'utiliser des raccords à agrafer Alpert est le tube idéal pour poser facilement les circuits de chauffage au sol.

Spécification
  • The Alpert multilayer pipe is suitable for the construction of sanitary water distribution networks, heating, cooling, air conditioning and compressed air systems. Made and certified in accordance with UNI EN ISO 21003, according to use classes 2 and 5 for the transport of fluids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95 ° C. . Alpert is composed of 6 layers: - Inner pipe in PE-RT - Connection layer that joins the inner tube to the aluminum layer - Aluminum tube welded continuously in the head, - Connection layer that joins the outer tube to the aluminum layer - External pipe in PE-RT - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD (insulating sheath) Technical data: - Application classes (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Maximum working temperature: 70 ° C - Maximum operating pressure: 10 bar - Linear expansion coefficient: 0.026 mm / m ° C - Thermal conductivity: 0.45 W / m ° C Technical data of insulating sheath: - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497) - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1) - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93 Available sizes: - 16x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 16x2 from 400 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meters with insulation thickness 6 mm - 20x2 from 50 meterswith insulation thickness 9 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Alpert_insulated
  • Famille de produitsPipe
  • Groupe de produitsAlpert
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING