Publier vos produits
Fancoil SILENCE ETM THIN-V-AUTO
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETM THIN-V-AUTO

Traduit par Google,
La demande croissante d'un confort efficace et efficace en matière de climatisation d'été et d'hiver à usage résidentiel, peut aujourd'hui trouver une réponse valable et innovante en utilisant simplement l'appareil "SILENCE THIN". Cela peut créer et maintenir des conditions de bien-être toute l'année, grâce à un contrôle sophistiqué et précis. « SILENCE THIN« , est équipé de la nouvelle technologie DC-INVERTER avec moteur à aimant permanent à haut rendement, puissance et vitesse réglées au moyen d'un dispositif électronique en « PWM » (Pulse With Modulation), qui permet une réduction significative du bruit et réduction de la consommation de 30 à 50% par rapport aux moteurs électriques à courant alternatif conventionnels. Le design moderne et la profondeur réduite (130 mm) rendent SILENCE « THIN ETM » parfait pour tout type d'environnement, il devient un élément d'ameublement Il est disponible en différentes tailles et configurations, peut être installé au bas du mur ou au plafond et raccordés à des installations "bitubes" avec eau chaude ou froide.
Spécification
  • Fan coil unit, version "THIN-V-AUTO on board thermostat", with cover cabinet, reduced depth, for vertical wall / floor installation, with DC-Inverter technology. SMART TOUCH control with touchpad display on the front for room temperature control, fan speed setting, operating mode: Cooling, Heating, Dehumidification, Automatic with linear fan adjustment, Ventilation. Timer and Sleep function (night operation). Two additional independent contacts for generator consent and presence input. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Emmeti_Silence_ETM_THIN_V_AUTO
  • Famille de produitsTerminals Air Unit
  • Groupe de produitsSilence ETM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units