Publier vos produits
Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 4-way zone valve

Traduit par Google,
Modules compacts de mesure des consommations de chauffage thermique et d'eau sanitaire (avec production centralisée d'eau chaude), équipés de vanne de zone à 4 voies, prédisposés pour l'installation de compteur d'énergie et de compteur volumétrique. La vanne de zone est commandée par le thermostat de contrôle de température de l'unité résidentielle individuelle, ce qui permet une séparation complète de la zone thermique de chaque appartement sur le réseau de distribution centralisé. Dans les modèles équipés d'une vanne de zone à 4 voies, le passage de by-pass réalise les pertes de charge lorsque la vanne à 4 voies est ouverte, de manière à stabiliser les conditions de fonctionnement du système centralisé. De plus, pour faciliter l'équilibrage du système de distribution de la copropriété et éviter tout problème de mauvais service causé par le transit de fluide plus important dans certains modules au détriment d'autres, un robinet-vanne de tarage et d'équilibrage est fourni installé sur la ligne d'écoulement de fluide dans le logement afin de garantir le transit du flux de conception pour chaque unité résidentielle individuelle.
Spécification
  • Device designed for accounting of thermal energy consumption (heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - Zone valve from DN 20 to 4-way with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20; - DN 20 ball valve with tail piece; - Ball valve with integrated check cartridge on the sanitary water lines - Calibration DN 20 gate valve and heating and cooling circuit balancing
Spécifications techniques
  • Réference unique.Energy_Box_Compact_2
  • Famille de produitsMetering system
  • Groupe de produitsEnergy Box Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves