Publier vos produits
FUTURGAS Female-Swivel nut right-angle with G 1/4 pressure connection and key-operated lock
Emmeti SPA

FUTURGAS Female-Swivel nut right-angle with G 1/4 pressure connection and key-operated lock

Traduit par Google,

Grâce au système de production hautement automatisé, les vannes Futurgas d'Emmeti permettent d'obtenir un standard de qualité élevé, garantissant la constance des caractéristiques constructives et dynamiques des fluides. Chaque vanne produite est testée pendant la phase de montage avec l'utilisation de stations électro-pneumatiques spéciales pour garantir une étanchéité adaptée à toutes les utilisations.
Les vannes sont adaptées à une utilisation avec des gaz des trois familles (méthane, gaz de ville, GPL), pour les réseaux et systèmes de distribution basse et moyenne pression.

Les vannes sont construites avec :
- Corps en laiton UNI EN 12165 CW617N
- Bille en laiton UNI EN 12165 CW617N
-Joint de bille PTFE vierge
- Tige en laiton UNI EN 12164 CW617N
- Joint torique de tige NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Levier en acier, galvanisé, plastifié
- Ecrou en acier zingué
- PTFE

Données techniques:
- Filetage mâle - femelle : UNI EN 10226-1 (ISO 7/1 : 1994)
- Filetage de l'écrou, de la languette et du robinet de pression : UNI EN ISO 228-1
- Pression de service MOP 5
- Classe de résistance haute température : B0.1
- Température de fonctionnement : de -20 à +60°C

Les vannes doivent être utilisées en position complètement ouverte ou fermée.

Spécification
  • Angle valve for gas, female connection-swivel nut with key lock and pressure point G 1/4. Valve certified according to UNI EN 331. CE marking. Construction: - Body in nickel-plated brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N nickel-plated brass sleeve - Brass ball UNI EN 12165 CW617N chromed - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Yellow galvanized and plasticized steel lever. - Nut in galvanized steel - Anti-friction ring P.T.F.E Technical data: - F connection thread: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) - Swivel nut connection thread: UNI EN ISO 228-1 - High temperature resistance class: B0.1 - Temperature class: -20 to + 60 ° C - Pressure class: MOP 5
Spécifications techniques
  • Réference unique.Futurgas_FS_RA_Key_Pressure
  • Famille de produitsFuturgas
  • Groupe de produitsGas Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_33_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas ball valves