Publier vos produits
Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase
Emmeti SPA

Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Les pompes à chaleur de pointe proposées par EMMETI répondent aux exigences élevées de confort et d'efficacité des coûts de maintenance. MIRAI SMI est une pompe à chaleur conçue et fabriquée au Japon pour garantir la meilleure efficacité et fiabilité de la climatisation aussi bien en été qu'en hiver. Cette pompe à chaleur allie compacité et exhaustivité, car certains des composants du système thermique avec le réglage relatif, sont déjà intégrés dans cette unité. Son large éventail de configurations possibles en fait l'unité idéale pour une connexion directe avec divers systèmes tels que : radiateurs de refroidissement et de chauffage, unités thermiques à air (cassettes ou ventilateurs), radiateurs à basse température et échangeurs de chauffage pour la production d'ECS. Ce nouveau système facilite les opérations d'installation et de démarrage du système. Le type d'alimentation et les consommations extrêmement réduites le rendent également compatible avec les conditions normales d'alimentation électrique prévues par le gestionnaire, car il est dédié au résidentiel. La maison est contrôlée facilement et efficacement par une télécommande (en option) installée sur la machine, laissant à l'utilisateur la liberté de gérer les temps et les températures de fonctionnement, garantissant un confort maximal et une consommation d'énergie électrique minimale. S'y ajoutent les avantages typiques de la réalisation d'un système thermique avec des pompes à chaleur, la possibilité de rafraîchir et de chauffer les locaux avec une seule unité, une plus grande fiabilité du produit dans le temps, le respect de l'environnement grâce à l'élimination totale des émissions directes de CO2, la non charges pour : entretien courant, réalisation de systèmes d'adduction de gaz, évacuation des produits de combustion permettant une meilleure sécurité.

Spécification
  • MIRAI SMI EH1718D3

    - Sizes: 1024x1418x356 (WxHxD)

    - Power supply: 400V 3N – 50Hz

    - Capacity kW (Heat): 18,6 kW

    - Capacity kW (Cool): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4.30

    - Seasonal space heating energy efficiency class: A++

    - Sound power: 62 dB(A)

    - Refrigerant: R32

Spécifications techniques
  • Réference unique.Mirai_SMI_3_Phase_S
  • Famille de produitsHeat Pump
  • Groupe de produitsMirai SMI
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1418
  • Largeur (mm)1024
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
  • Poids net (Kg)122
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Description de l'Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps