Publier vos produits
Multiplex Manifold
Emmeti SPA

Multiplex Manifold

Traduit par Google,
Le collecteur sanitaire Multiplex pour le système d'eau, est la solution parfaite au système actuel. Il offre une solution flexible pour diverses configurations de système. Les performances du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable dans le temps tailles. Disponible en 2, 3 et 4 voies par collecteur avec un raccord d'extension pour les applications supérieures à 4 voies. Vannes d'isolement de la tête de roue à un angle de 30° pour une utilisation facile avec des étiquettes rouges et bleues fournies pour une identification facile de chaque circuit
Spécification
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Lateral threads 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Plate indicating the support services Available sizes: - 2 to 4 ways in 3/4" - 2 to 4 ways in 1"
Spécifications techniques
  • Réference unique.Multiplex_manifold
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsMultiplex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-09
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING