Publier vos produits
Recupera DRY-300
Emmeti SPA

Recupera DRY-300

Traduit par Google,

Les exigences en termes de qualité de l'air ambiant et d'économie sont de plus en plus exigées dans les bâtiments de dernière génération.
Face à l'augmentation du prix de l'énergie, les parties extérieures des bâtiments font l'objet d'interventions d'isolation et de protection thermique de plus en plus sophistiquées. Par conséquent, la demande de chaleur en termes de transmission est bien inférieure à la demande de chaleur en termes de ventilation.
Ainsi, le traitement de l'air, visant à économiser l'énergie et à la salubrité des pièces, représente aujourd'hui l'un des défis de conception les plus importants dans le secteur de la construction.
Dans le même temps, la sensibilité de l'utilisateur a également augmenté concernant la qualité de l'air et la nécessité de prévenir les effets nocifs sur la santé humaine. Le renouvellement et le traitement de l'air ambiant prennent donc une signification de plus en plus importante.
Emmeti, propose Recupera DRY, une solution intégrée d'unités de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) avec déshumidification et traitement de l'air pour les pièces de la maison. En l'associant à un système radiant et à un système unique de répartition de l'air dans les pièces, l'air peut être traité au fil des saisons et pour des exigences de confort des pièces variées.

Comment fonctionne Recupera DRY ?

Un système de ventilation mécanique contrôlée assure un renouvellement constant de l'air dans les pièces respectives de la maison, en l'extrayant des environnements les plus pollués, tels que les salles de bains, les cuisines et les buanderies ; introduire de l'air frais, retiré des espaces communs de la maison tels que le salon et les chambres.
Avec Recupera DRY, connecté au système de ventilation et au circuit de l'installation de chauffage, il est possible de traiter l'air et d'assurer un maximum de confort ambiant et une consommation d'air minimale.

Spécification
  • The machine is made up from a galvanised sheet structure with particular heat and noise isolation which encloses: a direct expansion cooling circuit for dehumidification of the air, an additional finned heat exchanger to connect to the heating system for summer/winter integration, a high efficiency air/air heat recovery system, motorised dampers for the adjustment of the respective air flows, accessible G4 filters positioned in the respective unit air inlet pipes, two “brushless” variable flow electric fans, a condensate collection tray, an electric control board and a remote control panel to be installed on a guide in a wall-hung electric control board. The air flows treated by the RECUPERA-DRY can be set via the control panel; the speed of the electric fans is adjusted automatically to ensure the pre-fixed air flow in the distribution channels and solve the relative pressure drops.
    The air introduced into the environment can be made up from two air flows: renewal with heat recovery and air recirculation.
    The treatments of heating/cooling/dehumidification always provide a flow of ambient air recirculation.
    The renewal and recirculation flows can be combined, if desired, depending on the flow rates and the type of treatment to be carried out.

    RECUPERA-DRY can be apply for:

    In the summer:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Dehumidifying air (recirculation with dehumidification, neutral air);
    • Air renewal with heat recovery, with dehumidification and possible cooling.

    In the winter:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Air heating (recirculation with heating);
    • Air renewal with heat recovery, with heating integration (renewal + recirculation with heating).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Recupera_DRY_300
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsRecupera DRY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)773
  • Largeur (mm)1178
  • Profondeur (mm)276
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)71
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)