Publier vos produits
Storage tank Euro V
Emmeti SPA

Storage tank Euro V

Traduit par Google,
Les réservoirs de stockage d'eau chaude sont adaptés pour alimenter les services des habitations, avec système autonome ou central, hôtel, collectivités, installations sportives et en général tous les systèmes où l'eau domestique est puisée de manière récurrente et irrégulière. Les chauffe-eau à accumulation Emmeti sont constitués d'un réservoir, d'un ou plusieurs serpentins fixes, ou d'une ou plusieurs brides auxquelles peuvent être ajoutés le même nombre de serpentins avec les kits de complément correspondants. La possibilité d'installer une ou plusieurs bobines de puissance variable permet l'utilisation de sources thermiques traditionnelles et alternatives, ainsi que de sources thermiques limitées telles que l'énergie solaire. Construction : Les accumulateurs Emmeti sont fabriqués en carbone S235JR avec une surface inférieure arrondie par emboutissage profond. Les réservoirs sont assemblés avec des équipements automatiques de précision et soudés avec du fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec un couplage de tête. Conformité : La chaudière à accumulation, les réservoirs d'accumulation et les échangeurs de chaleur Emmeti satisfont aux exigences de la directive 2014/68/UE DESP « Équipements sous pression » dans les appareils selon l'art. 4 alinéa 3 de la directive précitée, à utiliser avec de l'eau chaude ou froide.
Spécification
  • Storage tank Euro V for domestic water with fixed exchanger.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) 
    Inorganic enamelling (glazing)
    Insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto the tank , thickness 50 mm, with SKY covering in PVC GREY color.
    Euro V boilers are supplied with closing flange DN 180 installed.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    Available models: 150; 200; 300; 500

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage_Tank_Euro_V
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsEuro V
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters