Publier vos produits
Thermostatic head Sensor
Emmeti SPA

Thermostatic head Sensor

Traduit par Google,

La tête thermostatique sert à réguler la température ambiante. La tête assise est équipée d'un élément sensible contenant un fluide avec un coefficient de dilatation donné. La variation de volume dans l'élément sensible détermine l'amplitude d'un piston qui actionne la route d'obturation sur le clapet. La température à laquelle la vanne fonctionne est régulée par la tête assise.

Spécification
  • Thermostatic head Sensor for Full thermostatizable valve.

    Costruction:
    - ABS control knob white RAL 9003
    - Basket in reinforced PA 6.6
    - Thermostatic sensor with fluid expansion
    - Ring in spring steel
    - Spindle in natural acetalyc resin (POM)
    - Spring in nickel steel class D UNI 3823
    - Rod in natural acetalyc resin (POM)
    - Base in reinforced PA 6.6
    - Pin for limiting temperature blue and red in acetalyc resin (POM)
    - Fastening ring nut M30x1,5 made of brass TN UNI EN 12164 CW614N nickel finish

    Technical data of connection between Sensor Thermostatic head and Full thermostatisable and thermostatic valves:

    - Maximum operating temperature:10 bar
    - Maximum differential pressure: 1 bar
    - Influence of differential pressure: 0,3 k
    - Maximum ambient temperature: 40 °C
    - Maximum water temperature: 100 °C
    - Maximum storage temperature: -10 ÷ +50 °C
    - Range of regulation: 7 ÷ 28 °C
    - Nominal climb: 0,22 mm/k
    - Hysteresis: 0,6 k
    - Antifreeze action: 7 °C
    - Nominal rating straight valves: 125 l/h
    - Nominal rating right-angle valves: 130 l/h
    - Autority: 0,88
    - Influence water temperature: 1 k
    - Time of reaction: 25 minutes

Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermatic_Sensor
  • Famille de produits HVAC
  • Groupe de produitsSensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves