Publier vos produits
Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs
Emmeti SPA

Topway single bars manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters, 24x19 and 3/4" eurocone takeoffs

Traduit par Google,
Le collecteur de barres Topway, avec sa multitude de composants et d'accessoires, est la solution parfaite aux besoins actuels d'ingénierie du système. Il offre des solutions flexibles pour diverses configurations de système. Une attention particulière a été portée à la rapidité et à la facilité d'installation. Toutes les pièces se combinent facilement les unes avec les autres. Le réglage et le contrôle peuvent être effectués avec précision à l'aide d'appareils de mesure de débit déjà intégrés au collecteur. Les caractéristiques de performance du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable et fonctionnel dans le temps, réduisant la maintenance et permettant des économies d'énergie substantielles. Les collecteurs de distribution Topway sont testés à 100 % avant l'emballage.
Spécification
  • Single bar manifolds 1” and 1”1/4 distribution nickel – plated, with lockshields with flow meters 24x19 takeoffs (flow) and 3/4" eurocone (flow) The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters (0÷4 l/min) - Additional connections for drain valve and air vent Technical data: - Maximum temperature: 90°C - Maximum pressure: 6 bar - Head thread: G 1” – 1”1/4 - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
Spécifications techniques
  • Réference unique.Topway_single_bar_manifold_lockshields_flowmeters
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsTopway
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING