Publier vos produits
SINTESI chronothermostat
Emmeti SPA

SINTESI chronothermostat

Traduit par Google,

Chronothermostat électronique à écran tactile avec affichage rétro-éclairé, programmation hebdomadaire et installation murale, conçu pour la régulation de la température ambiante en mode chauffage (hiver) et en mode climatisation (été).
Le clavier se compose de quatre icônes situées en bas de l'écran tactile (écran tactile).
Disponible en version secteur ou batterie

Spécification
  • Touch screen electronic chronothermostat with backlit display, weekly programming and wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of four icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box. Operating mode: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Programming: weekly, minimum interval 1 hour Settable temperatures: 3 + manual + antifreeze Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Ignition delay: 15, 30 or 45 minutes Accuracy of the clock: ± 1 s / day Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz or 2 x 1.5 V battery Maximum consumption: 6 VA / 230Vac Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Spécifications techniques
  • Réference unique.Chronothermostat_SINTESI
  • Famille de produitsTemperature Controls
  • Groupe de produitsSintesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls