Publier vos produits

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits
Emmeti SPA

Magnetic dirt separator for heating and air conditioning circuits

Traduit par Google,
Les séparateurs de boues en technopolymère composite avec aimant sont utilisés pour éliminer en continu les impuretés contenues dans les circuits hydrauliques. Ils permettent de séparer les impuretés, y compris ferreuses, présentes dans l'eau du circuit, en les collectant en partie basse (puits de collecte). Fabriqué à partir d'un matériau composite spécifique pour une utilisation dans les systèmes de climatisation, ce séparateur de boues est particulièrement polyvalent car il peut être installé sur des tuyaux horizontaux et verticaux
Spécification
  • Magnetic dirt separator in composite technopolymer with magnet that allows to eliminate and separate the impurities contained in the heating and conditioning circuits in the collection pit.

    Technical data:
    - Thread: 3/4 " or 1 " F.
    - Dirt separator body material: PA66G30
    - Brass components material: UNI EN 12165 CW 617N or UNI EN 12164 CW 614N
    - Elastomers used: EPDM and Viton
    - Magnet: Samarium - Cobalt
    - Usable fluid: water, water + glycol (max 30%)
    - Maximum fluid temperature: 90 ° C
    - Magnetic field: 2 x 10000 G
    - Kvs: 10.4 (3/4") or 10.6 (1")

Spécifications techniques
  • Réference unique.Defangatore_magnetico
  • Famille de produitsHeating unit components
  • Groupe de produitsComponents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)222
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment