Publier vos produits
Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETWW THINW-TBK

Traduit par Google,
La demande croissante d'un confort efficace et efficient en matière de climatisation d'été et d'hiver à usage résidentiel, peut aujourd'hui trouver une réponse valable et innovante en utilisant simplement l'appareil "SILENCE THIN-WALL". Cela peut créer et maintenir des conditions de bien-être toute l'année, grâce à un contrôle sophistiqué et précis. « SILENCE THIN-WALL« , est équipé de la nouvelle technologie DC-INVERTER avec moteur à aimant permanent à haut rendement, puissance et vitesse réglées au moyen d'un dispositif électronique en « PWM » (Pulse With Modulation), qui permet une réduction significative de bruit et réduction de la consommation de 30 à 50% par rapport aux moteurs électriques à courant alternatif conventionnels. Caractéristiques Le design moderne et la profondeur réduite (130 mm) rendent SILENCE « THIN-WALL » parfait pour tout type d'environnement ; il devient un élément d'ameublement. Il est disponible en différentes tailles et configurations, peut être installé en haut du mur et raccordé à des installations "bitubes" avec eau chaude ou froide.
Spécification
  • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-TBK (TERMINAL BLOCK)" version, with DC-Inverter technology. Equipped with a board for connection to room thermostats (supplied separately) TAE-15 (analog) and TAD-15 (digital) for room temperature control, fan speed setting, operating mode. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Emmeti_Silence_ETWW_THIN_TBK
  • Famille de produitsTerminals Air Unit
  • Groupe de produitsSilence THIN-WALL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units