Publier vos produits
Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption
Emmeti SPA

Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption

Traduit par Google,

Armoires de mesure de consommation d'eau chaude à encastrer ou en saillie pour plusieurs utilisateurs (jusqu'à 3 appartements pour le modèle "max 3 utilisateurs", jusqu'à 4 appartements pour le modèle "max 4 utilisateurs", jusqu'à 6 appartements pour le modèle "max modèle 6 utilisateurs").
Le coffret peut être encastré (encastré) ou en saillie, et se fixe au mur (en coque) une fois les modules hydrauliques installés sur les 2 rails aluminium verticaux fournis avec le coffret (et préalablement fixés au mur avec les bouchons fournis) et les raccordements hydrauliques ont été effectués ; ces raccordements peuvent être réalisés en faisant passer les tuyaux par les côtés latéraux du meuble (à l'aide des prédécoupes situées sur le meuble) ou en faisant sortir les tuyaux du mur puis y rentrer sans dépasser l'encombrement latéral du meuble (en Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le "Kit de gabarits" et le "Kit de raccords pour raccordement mural").
Les petites portes individuelles avec serrure à clé garantissent que chaque utilisateur n'accède qu'à la lecture de sa propre consommation, sans connaître les consommations des autres (garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs) ; de plus la présence d'une serrure principale sur la porte facilite la lecture de tous les instruments installés par la personne assignée (ex : syndic).

A l'intérieur d'une armoire pour "max 3 utilisateurs", il est possible d'installer simultanément :
- max 3 ensembles « chaud/froid », avec prédisposition pour l'installation d'un compteur d'énergie thermique DN15 ou DN20 (selon modèle) ;
- max 3 "conduites d'eau chaude sanitaire", avec prédisposition pour l'installation d'un compteur volumétrique DN15 pour l'eau chaude sanitaire ;
- max 3 "lignes d'eau froide sanitaire", avec prédisposition pour l'installation d'un compteur volumétrique DN15 pour l'eau froide sanitaire.

L'analogue vaut pour les modèles "max 4 utilisateurs" et "max 6 utilisateurs"

Spécification
  • Galvanized steel sheet cabinet, 12/10 mm thick, paintable ready for installation inside: - Delivery / return group for heating / cooling, set up for the installation of an energy meter. - Domestic hot water line, prepared for the installation of a volumetric meter - Sanitary cold water line, prepared for the installation of a volumetric meter. Technical data: - Heat carrier fluid: water - Maximum operating temperature, heating circuit: 90 °C - Maximum operating pressure, heating circuit: 6 bar - Maximum temperature of domestic hot water: 85 °C - Maximum temperature of domestic cold water: 30 °C - Maximum domestic water pressure: 6 bar
Spécifications techniques
  • Réference unique.Energy_Wall
  • Famille de produitsMetering system
  • Groupe de produitsEnergy Box Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves