Publier vos produits
etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank

Traduit par Google,
La chaudière murale à condensation etiKa Evo pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon externe, très économe en énergie et de taille compacte, garantit des performances élevées grâce à sa large modulation (1:10) qui lui permet de mieux s'adapter à toutes les solutions d'installation. Il se caractérise également par une électronique simple mais avec de nombreuses possibilités de réglage. À cela s'ajoute une grande fiabilité grâce à l'échangeur en acier AISI 316, qui garantit une longue durée de vie et des performances mécaniques élevées. La chaudière à condensation etiKa Evo est disponible dans les versions suivantes : - X25B avec une puissance nominale de 24 kW - X30B avec une puissance nominale de 29 kW Caractéristiques : - Efficacité énergétique 4 étoiles avec un rendement nominal de 108 % - Combustion et appartenance propres à la classe la moins polluante (classe 6) Pourquoi choisir la chaudière etiKa Evo ? - Économie d'énergie : etiKa Evo est une chaudière à condensation qui permet une économie de 30% grâce à son échange thermique élevé. - Durabilité : etiKa Evo est une chaudière à condensation conçue pour durer dans le temps grâce aux matériaux avec lesquels elle est construite. - Efficacité: a un marquage de niveau énergétique 4 étoiles conformément à la directive 92/42 / CEE sur l'efficacité. - Technologie innovante : la chaudière dispose d'un système électronique de gestion de toutes les fonctions de sécurité et de régulation avec affichage digital à lecture. - Entretien facile : la géométrie particulière de la chambre de combustion, le brûleur à micro-flamme et la conformation interne déterminent une combustion parfaite dans toutes les conditions et minimisent les interventions de nettoyage.
Spécification
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator for domestic hot water production with separate boiler via standard three-way valve, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10 High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1).
    Energy efficiency in heating: class A.

    The boiler consists of:
    - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding
    - Steel burner against corrosion by acid condensate
    - Pneumatic gas valve
    - "High modulation" air-gas mixer
    - Brushless fan
    - Ionization flame control
    - Ignition electrode
    - Flow and return temperature probes
    - Smoke temperature probe
    - High efficiency circulation pump (ErP)
    - Water pressure transducer
    - Automatic air vent valve and safety valve
    - Hydraulic filling cock
    - Expansion vessel nominal capacity 10 liters
    - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
    - Motorized 3-way valve as standard

Spécifications techniques
  • Réference unique.etiKa_Evo_B
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsetiKa Evo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)736
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers

Disponibilité de la région

L'Europe