Publier vos produits
etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. K - Instant condensing boiler

Traduit par Google,
La chaudière murale etiKa Evo à condensation instantanée, à très haute efficacité énergétique et aux dimensions compactes, garantit des performances élevées grâce à sa large modulation (1:10) qui lui permet de mieux s'adapter à toutes les solutions d'installation. Il se caractérise également par une électronique simple mais avec de nombreuses possibilités de réglage. À cela s'ajoute une grande fiabilité grâce à l'échangeur en acier AISI 316, qui garantit une longue durée de vie et des performances mécaniques élevées. La chaudière instantanée à condensation etiKa Evo est disponible dans les versions suivantes : - X25K avec une puissance nominale de 24 kW - X30K avec une puissance nominale de 29 kW Caractéristiques : - Efficacité énergétique 4 étoiles avec un rendement nominal de 108 % - Combustion et appartenance propres à la classe la moins polluante (classe 6) Pourquoi choisir l'etiKa Evo ? - Économie d'énergie : etiKa Evo est une chaudière à condensation qui permet une économie de 30% grâce à son échange thermique élevé. - Durabilité : etiKa Evo est une chaudière à condensation conçue pour durer dans le temps grâce aux matériaux avec lesquels elle est construite. - Efficacité: a un marquage de niveau énergétique 4 étoiles conformément à la directive 92/42 / CEE sur l'efficacité. - Technologie innovante : la chaudière dispose d'un système électronique de gestion de toutes les fonctions de sécurité et de régulation avec affichage digital à lecture. - Entretien facile : la géométrie particulière de la chambre de combustion, le brûleur à micro-flamme et la conformation interne déterminent une combustion parfaite dans toutes les conditions et minimisent les interventions de nettoyage.
Spécification
  • Condensing hot water suspended heat generator for rapid production of domestic hot water, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low emissions CO and NOx pollutants (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. Energy efficiency in sanitary: class A. Load profile XL. The boiler consists of: - Primary heat exchanger in AISI 316L stainless steel without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard - Frost protection - Motorized 3-way valve as standard - Plate heat exchanger for the rapid production of domestic hot water, 18 plates - Sanitary water flow switch
Spécifications techniques
  • Réference unique.etiKa_Evo_K
  • Famille de produitsBoilers
  • Groupe de produitsetiKa Evo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)736
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers