Publier vos produits

Full manual straight valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual straight valve for steel pipe

Traduit par Google,
Les vannes et les tétons de réglage sont utilisés pour le raccordement et l'interception des radiateurs, thermoconvecteurs et ventilo-convecteurs fonctionnant à l'eau chaude ou froide ou au glycol. Ils peuvent être installés sur n'importe quel type de tube : tubes en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou multicouches, en utilisant les systèmes d'étanchéité correspondants. Les vannes Full sont disponibles dans les versions suivantes : Manuelle, Thermostatisable, Thermostatique – Droite et Coudée avec tuyau de raccordement en cuivre, PEX, PP multicouche, PB. – Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en acier.
Spécification
  • Full manually valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" M Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter seal O-ring in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C - Large capacity
Spécifications techniques
  • Réference unique.Full_manually_straight_steel
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFull
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves