Publier vos produits
Gerpex -Female connecting elbow
Emmeti SPA

Gerpex -Female connecting elbow

Traduit par Google,

Les raccords à sertir Gerpex Emmeti ont été conçus pour être installés avec la technique de sertissage. Ce type de joint connaît un succès grandissant du fait de son extrême simplicité et de sa rapidité de pose. L'étanchéité hydraulique et mécanique est garantie par le profil de montage spécial et le double joint torique. Le raccord, après pressage, produit un joint avec des caractéristiques de stabilité et de durabilité maximales qui le rendent particulièrement adapté aux installations sous voie.

Les raccords à sertir du système Gerpex sont conformes à la norme DM174 (adapté à l'eau potable - loi italienne).

Disponible dans une large gamme de configurations et de tailles.

Spécification
  • FEMALE CONNECTING ELBOW

     Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2 "to 1" female threaded connection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerpex_female_connecting_elbow
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsGerpex fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-18
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Description de l'Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING