Publier vos produits
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

Traduit par Google,
Groupe de sécurité du système pour les systèmes thermiques
Spécification
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • Famille de produitsHeating unit components
  • Groupe de produitsComponents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51_51_67
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure meters
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment