Publier vos produits
TopSan Manifold 1"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 1"

Traduit par Google,
Le collecteur sanitaire TopSan avec robinets pour le système d'eau, est la solution parfaite au système sanitaire d'eau actuel. Il offre une solution flexible pour diverses configurations de système. Les caractéristiques de performance du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable dans le temps. Une gamme de collecteurs en laiton extrudé nickelés approuvés WRAS pour une utilisation avec des services d'eau chaude et froide avec des raccords d'entrée femelles de 1" et des sorties 24x19. Disponible de 4 à 6 voies en 1”. Des robinets d'isolement sur chaque prise sont inclus avec des étiquettes rouges et bleues pour une identification facile de l'application de la prise.
Spécification
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. 

    It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water.

    Costruction:

    - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N
    - Head threads G 1"
    - Lateral threads M 24x19, takeoff 50 mm
    - ABS white colour knobs

    Technical data
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C

    Plate indicating the support services

    Available sizes: 4 to 6 ways in 1"

Spécifications techniques
  • Réference unique.Manifold_Topsan_1
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsTopsan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-09
  • Numéro d'édition3
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING