Publier vos produits
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Traduit par Google,
Joint monobloc nickelé pour tube multicouche avec filetage Eurocône 3/4" Déjà pré-assemblé en un seul bloc ; cela permet l'insertion du tube à l'intérieur du raccord et le vissage du raccord lui-même, sans qu'il soit nécessaire de le démonter.
Spécification
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

Spécifications techniques
  • Réference unique.Monoblocco_fittings_Eurocone
  • Famille de produitsMonoblocco Fittings
  • Groupe de produitsMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-02
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING