Publier vos produits
Poker manual  straight for steel pipe
Emmeti SPA

Poker manual straight for steel pipe

Traduit par Google,
Les vannes poker sont utilisées pour le raccordement et l'interception des radiateurs, des convecteurs thermiques et des ventilo-convecteurs fonctionnant à l'eau chaude ou froide ou au glycol. Ils peuvent être installés sur n'importe quel type de tube : tubes en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou multicouches, en utilisant les systèmes d'étanchéité correspondants. Les vannes Poker sont disponibles dans les versions suivantes : Manuelle, Thermostatisable, Thermostatique – Droite et Coudée avec tuyau de raccordement en cuivre, PEX, PP multicouche, PB. – Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en acier.
Spécification
  • Poker manually right-angle valve for steel pipe. Connection: - To radiator: 1/2" M - To steel pipe: 1/2" F Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - O-ring for shutter steadying in NBR - Rod in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for rod steadying in EPDM - Knob in white ABS RAL 9003 - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Poker_manually_straight_steel
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsPoker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves