Publier vos produits
Pressure reducer Eco +  FF
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + FF

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression, installés sur le réseau d'eau privé, permettent de protéger les systèmes des surpressions et de réduire la consommation d'eau. En effet, dans la plupart des cas, la pression à l'entrée du réseau d'eau est trop élevée, comme au voisinage de fortes pentes ou dans le cas des étages inférieurs des grands bâtiments, et variable. Les augmentations de pression pendant la nuit sont habituelles. Les réducteurs de pression réduisent et stabilisent cette pression d'entrée, éliminant tous les problèmes gênants au sein des systèmes civils qu'elle pourrait générer (bruit nocturne, bris d'appareils internes, ...), permettant à l'eau d'être répartie uniformément dans les bâtiments dès le premier jusqu'au dernier étage, et en réduisant les consommations indispensables et les coûts d'entretien et d'utilisation. Le haut standard de qualité des matériaux utilisés, la robustesse des composants et leur haut degré de finition rendent les détendeurs Emmeti fiables et fonctionnels dans le temps, prolongeant la durée de vie du système et réduisant la maintenance. Un test d'étanchéité à la pression est effectué sur chaque réducteur individuel, garantissant une fiabilité à 100% du produit.
Spécification
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 1/2", 3/4" and 1"

    Construction:
    - Protective cap in PA6 (15% FV)
    - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Spring in AISI 302 stainless steel
    - Hostaform plastic shutter cartridge
    - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS
    - AISI 304 stainless steel rod and washer
    - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - G 1/4"  fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass

    Technical data:
    - Maximum upstream pressure: 25 bar
    - Downstream pressure: 1 - 6 bar
    - Maximum temperature: 70 ° C

Spécifications techniques
  • Réference unique.PR_ECO_FF
  • Famille de produitsHeating unit components
  • Groupe de produitsPressure Reducer
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems