Publier vos produits
Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger

Traduit par Google,
Puffer pour le stockage de l'eau technique en support de système avec : chaudière, chaudière à bois, poêle thermique, cheminées et autre source d'énergie Les puffers sont en acier au carbone S235JR avec des fonds moulés profonds. L'assemblage s'effectue avec des équipements de précision automatiques et un soudage à fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec des têtes d'accouplement. Les chaudières et ballons de stockage, réservoirs et serpentins Emmeti sont conformes à la directive 2014/68/UE DESP « Equipements sous pression » en application de l'article 4, paragraphe 3 de ladite Directive, pour l'utilisation d'eau chaude ou réfrigérée.
Spécification
  • Storage tank for heating water.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage_Tank_Puffer
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsPuffer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters