Publier vos produits

Straight manually H valves
Emmeti SPA

Straight manually H valves

Traduit par Google,

Ces vannes peuvent être utilisées pour raccorder les vannes des radiateurs au système d'eau de chauffage. Le raccordement a une distance standard de 50 mm entre le départ et le retour. L'isolation du radiateur est possible grâce au mécanisme d'arrêt incorporé. Sont disponibles la version droite et la version 90°.

Spécification
  • Straight manually H valves 3/4” x 3/4" can be used to connect the radiator valves to the heating water system.

    Costruction:
    - Body made brass UNI EN 12165 CW617N with nickel finish
    - Shutter in brass UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - O-Ring for shutter steadying in EPDM
    - O-Ring in EPDM
    - Brass ring UNI EN 12164 CW614N with nickel finish
    - Flanged brass ring UNI EN 12164 CW614N
    - Nut in brass UNI EN 12165 CW617n nichel finish

    Technical data:
    - Takeoffs: 50 mm
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C
    - Connections to the plants: 3/4" Eurocono

Spécifications techniques
  • Réference unique.Straight_H_Valves
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsH valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-18
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCHydraulic valves
  • Code UNSPSC40141608
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC