Publier vos produits
Topway Compact Lockshields
Emmeti SPA

Topway Compact Lockshields

Traduit par Google,
Le collecteur de barres Topway, avec sa multitude de composants et d'accessoires, est la solution parfaite aux besoins actuels d'ingénierie du système. Il offre des solutions flexibles pour diverses configurations de système. Ce collecteur permet de régler la température dans n'importe quelle pièce grâce à l'installation d'actionneurs électrothermiques afin de contrôler automatiquement chaque circuit à l'aide d'un thermostat. Une attention particulière a été portée à la rapidité et à la facilité d'installation. Toutes les pièces se combinent facilement les unes avec les autres. Le réglage et le contrôle peuvent être effectués avec précision à l'aide d'appareils de mesure de débit déjà intégrés au collecteur. Les caractéristiques de performance du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable et fonctionnel dans le temps, réduisant la maintenance et permettant des économies d'énergie substantielles. Les collecteurs de distribution Topway sont testés à 100 % avant l'emballage.
Spécification
  • Kit distribution manifold nickel – plated 24x19 with lockshield (flow and return). The Topway manifold are supplied together with: - Regulation lockshields - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 water drain valve 1/2" with plug - Nr.2 support for installation on metal box or wall Technical data: - Maximum temperature with lockshields: 110°C - Maximum pressure with lockshields: 10 bar - Head thread: G 1” - Outlets thread: M 24 x 19 and 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm All Topway manifold distribution headers and accessories are nickel plated / brass. Seals in EPDM Brass header retrieved through a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N. Available sizes: 2÷12 way
Spécifications techniques
  • Réference unique.Topway_compact_manifold_lockshields
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsTopway
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING