Publier vos produits
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

Traduit par Google,
Courbe à 90° en HDPE avec isolation thermique et acoustique, solide et résistant aux chocs. Caractéristiques : - Isolation acoustique optimale grâce à l'isolation en mousse de polyoléfine - Empêche la formation de condensation grâce à l'isolation à structure à cellules fermées hydrofuge - Installation facile et sûre grâce aux raccords en caoutchouc Données techniques : - Plage de température : - 40 °C à 95°C - Revêtement tube : polyéthylène haute densité (HDPE) - Conductivité thermique : 0,040 W/mK à 40°C - Mesures : DN 125 et DN 170
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmc_insulated_elbow_90
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsTubing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Ss_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment