Publier vos produits
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side

Traduit par Google,
Plénum de distribution en tôle galvanisée avec tapis insonorisant, composé de 1 entrée DN 150 et 2 sorties DN 125 latérales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmc_plenum_07815760
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsPlenum & Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)236
  • Largeur (mm)446
  • Profondeur (mm)384
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Ss_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment