Publier vos produits
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Traduit par Google,
Plénum carré, de reprise ou d'extraction, en tôle d'acier galvanisé, mesurant 200 x 200 mm. Prévu pour être combiné avec une buse d'entrée ou de sortie carrée, DN 150. 2 raccords arrière DN 75
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmc_plenum_07815813
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsPlenum & Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)136
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Ss_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe