Publier vos produits
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Traduit par Google,
Plénum rectangulaire de reprise ou d'extraction, en tôle d'acier galvanisée, peinte en blanc. Prévu pour combinaison de grille linéaire ou de panneau perforé. Grille rectangulaire de 300 x 100 mm avec raccord 2 côtés DN 75.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmc_plenum_07815820
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsPlenum & Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)88.8
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Ss_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe