Publier vos produits
Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane

Traduit par Google,
Plénum carré, de reprise ou d'extraction, en tôle d'acier galvanisé, mesurant 140 x 140 mm. Prévu pour être combiné avec une tubulure d'entrée ou de sortie carrée, DN 100. 1 raccord latéral DN 75.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmc_plenum_07815850
  • Famille de produitsVMC
  • Groupe de produitsPlenum & Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)140
  • Profondeur (mm)88.7
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Ss_65
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
  • Numéro OmniClass23-33 00 00
  • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit