Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Ditec DAB105 (double wing)

No d'article: dit-dab105-2
Fabricant: Entrematic
Famille de produits: Automatic Doors
Groupe de produits: Swing Automatic Doors
Largeur (mm): 720
Hauteur (mm): 111
Profondeur (mm): 131
Date de publication: 2017-02-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation.
The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications.
The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width.
Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel.
The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement.
A wide choice of accessories and control devices completes the product range.
Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Italy
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: Portes - Ouvre-porte automatique
Nom UNSPSC: Door openers
Code UNSPSC: 30171512
Uniclass 2015 Code: Pr_75_30_23_09
Uniclass 2015 la description: Automatic swing-door operators
Numéro OmniClass: 23-17 11 11
Titre OmniClass: Door Components