Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Ditec Valor L-N-P (2 wings)

No d'article: dit-vall-2-wing
Fabricant: Entrematic
Famille de produits: Automatic Doors
Groupe de produits: Sliding Automatic Doors
Largeur (mm): 3300
Hauteur (mm): 145
Profondeur (mm): 175
Date de publication: 2017-02-24
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering.
It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings).
It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved.
Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc.
Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide.
The product complies with all European directives and EN 16005.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Italy
Fabriqué en: Czech Republic

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 la description: Sliding doorset systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference la description: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Numéro OmniClass: 23-17 11 13 19
Titre OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors