Publier vos produits
Frame Table
ERSA

Frame Table

4.2 sur 5 étoiles4.2(16 Avis)
Traduit par Google,
Avec le sentiment fait main, Frame qui unifie le métal avec la chaleur et la naturalité du bois massif séduit les gestionnaires qui apprécient la fonctionnalité. Les unités fonctionnelles de Frame avec des pièces optionnelles et des combinaisons de couleurs qui permettent la création d'espaces personnalisés attirent l'attention par leur design qui donne l'émotion d'un environnement graphique. Le bureau standard est présenté avec une lampe sur le prolongement de la surface supérieure peut être intégré avec des unités supplémentaires telles que porte-stylo ou porte-fleurs si désiré, ou sur demande peut être fabriqué sans aucun accessoire. Les composants spéciaux du bureau permettent de cacher l'appareil électronique ou les câbles téléphoniques. Les consoles de Frame peuvent être utilisées pour afficher une collection personnelle ou d'entreprise, des récompenses, des articles de plaquette avec l'ajout de sections de verre éclairées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ers_fram_tab
  • Famille de produitsExecutive Series
  • Groupe de produitsFrame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56