Publier vos produits
SUPERKIT Revolux | Shower channel
SUPERKIT Revolux | Shower channel
SUPERKIT Revolux | Shower channel
SUPERKIT Revolux | Shower channel
SUPERKIT Revolux | Shower channel

    SUPERKIT Revolux | Shower channel

    Traduit par Google,

    SUPERKIT est un kit complet comprenant tout le nécessaire pour construire facilement une douche à l'italienne (hors carrelage et ciment). Le système comprend un receveur de douche préfabriqué avec pente intégrée, garantissant une évacuation rapide et efficace.

    Sa conception intuitive permet une installation rapide et facile. De plus, le receveur est facilement recoupable, s'adaptant ainsi parfaitement à tous les espaces. Sa surface carrelable permet de personnaliser les finitions selon le style de votre choix.

    Disponible avec deux options de grille ( REVOLUX ou EVOLUX INTEGRA ), SUPERKIT offre une polyvalence maximale et une esthétique impeccable dans n'importe quelle salle de bain.

    Simplifiez votre projet avec SUPERKIT et profitez d'une douche sécuritaire, confortable et facile à installer.

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  • Feuille d'étanchéité avec rehausse murale
  • Installation immédiate
  • Facile à couper avec un couteau utilitaire
  • Dimensions adaptables
  • Système de drainage à la pointe de la technologie
  • Pente régulière
  • Option entièrement carrelable (grille INTEGRA)
  • DONNÉES TECHNIQUES

  • Receveur de douche pré-incliné avec une inclinaison de 2%
  • Capacité de drainage élevée : 49 L/min
  • Polyuréthane haute densité très résistant
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.superkit-revolux-shower-channel
    • Famille de produitsShower Channels
    • Groupe de produitsSUPERKIT
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche